WK06E-01-C-N-0

Kód
2610190
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
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Funkce 4/3 směrový ventil
Ovládání Magnetický
Řada ventilů WK06E-01
Provedení vřetene 32–1329
Dutina FC06-4
Qmax ventilů [l/min] 11
Produktová řada WK06E
Typ konektoru Bez vřetene
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 350
Cívka Bez vřetene
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 11
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 11
Jm. velikost 6
Popis předmětu WK06E-01-C-N-0
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 2610190
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura CS

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktová brožura CS

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktová brožura EN

(8.19 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

WK06E-01 4/3 Directional Spool Valve
Produktová brožura CS

(0.49 MB)

WK06E-01 4/3 Directional Spool Valve
Produktová brožura EN

(0.49 MB)