DW16V-01-C-N-200

Kód
2610121
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Žádné
Rozdíl. řídicí tlak [bar] 14
Standardní Druckwaage
Typ úpravy Nenastavitelný
Dutina FC16-S3
Qmax ventilů [l/min] 114
Produktová řada DW16V
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 7 - 20
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 114
Jm. velikost 16
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Provedení Kartuše
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
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)