FPU-1-350/025F10A3

Kód
2116271
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
Délka hadice 10
Typ hadice pro láhev dusíku 200 bar s připojením k W24.32×1/14
Počet plnicích hadic 1
Počet redukcí tlaku (PRs) 0.0
Min. zobrazení tlakoměru 1 0
Jednotka tlakoměru 1 bar-psi
Typ tlakoměru 1 Analogový
Počet tlakoměrů 1
Max. zobrazení tlakoměru 1 25
Příslušenství FPU Žádné příslušenství
Typ ochranného krytu Žádný ochranný kryt
Ochranný kryt Žádný ochranný kryt
G adaptér Žádný G adaptér
Model Standardní provedení
Řada FPU-1
Preferované modely Ne