FPU-1-350/010F2,5G9A3K

Kód
2114482
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
Délka hadice 2.5
Rozsah měřidla 0–10 bar (0–145 psi)
Typ hadice pro láhev dusíku 200 bar s připojením k W24.32×1/14
Počet plnicích hadic 1
Počet redukcí tlaku (PRs) 0.0
Min. zobrazení tlakoměru 1 0
Jednotka tlakoměru 1 bar-psi
Typ tlakoměru 1 Analogový
Počet tlakoměrů 1
Max. zobrazení tlakoměru 1 10
Příslušenství FPU Žádné příslušenství
Typ ochranného krytu Plast, červený, HYDAC
Ochranný kryt Ochranný kryt
G adaptér G9*
Model Standardní provedení
Řada FPU-1
Preferované modely Ne