Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Délka hadice | 4 |
---|---|
Rozsah měřidla | 0–250 bar (0–3 625 psi) |
Typ hadice | pro láhev dusíku 200 bar s připojením k W24.32×1/14 |
Počet plnicích hadic | 1 |
Počet redukcí tlaku (PRs) | 0.0 |
Min. zobrazení tlakoměru 1 | 0 |
Jednotka tlakoměru 1 | bar-psi |
Typ tlakoměru 1 | Analogový |
Počet tlakoměrů | 1 |
Max. zobrazení tlakoměru 1 | 250 |
Příslušenství FPU | Žádné příslušenství |
Typ ochranného krytu | Plast, červený, HYDAC |
Ochranný kryt | Ochranný kryt |
G adaptér | Žádný G adaptér |
Model | Standardní provedení |
Řada | FPU-1 |
Preferované modely | Ano |