DF W 60 SET 25 W 1.0 /-V

Kód
1332629
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
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál V=FPM (Viton)
Obtok KB=žádný obtok
Ukazatel zanesení W=žádný otvor ukazatele
Velikost přípojky Žádná přípojka
Typ přípojky Žádná přípojka
Stupeň filtrace 25
Filtrační materiál W=drátěná mřížka z nerezové oceli
pmax [bar] 420