RF ON 660 V N 20 B 1.1 /-A5-B6

Kód
1328868
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
Jiné charakteristiky A5=reakční tlak CI 5 bar
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok 6 bar
Ukazatel zanesení B=vizuální
Velikost přípojky 3 palce
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrace 20
Filtrační materiál ON=Optimicron, nízkotlaký
pmax [bar] 7

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RF Return Line Filter
Seznam náhradních dílů CS

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Seznam náhradních dílů EN

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Produktová brožura EN

(0.7 MB)