Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Jiné charakteristiky | 0=žádné další charakteristiky |
---|---|
Standardní | 1=v souladu s DIN 24550 |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Těsnicí materiál | V=FPM (Viton) |
Obtok | KB=žádný obtok |
Ukazatel zanesení | A=bez CI (šroubovací zástrčka) |
Velikost přípojky | 1/2 palce |
Typ přípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Stupeň filtrace | 10 |
Filtrační materiál | BN/HC=Betamicron, nízkotlaký |
pmax [bar] | 100 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Seznam náhradních dílů
CS
(0.85 MB)
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Seznam náhradních dílů
EN
(0.85 MB)
LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Produktová brožura
CS
(0.41 MB)
LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Produktová brožura
EN
(0.41 MB)