MF 80 AUC XX A 2.0

Kód
1326999
Do skupiny nadřazených produktů
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
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok 1,7 bar
Velikost přípojky 3/4 palce
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
pmax [bar] 8