-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Jiné charakteristiky | T=vzduchový filtr, integrovaný |
---|---|
Standardní | 0=žádné |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Obtok | KB=žádný obtok |
Velikost přípojky | 1/2 palce |
Typ přípojky | Závit (palce, ISO 228) |
pmax [bar] | 10 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RFM Return Line Filter with 2-hole
Seznam náhradních dílů
CS
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 2-hole
Seznam náhradních dílů
EN
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Seznam náhradních dílů
CS
(1.3 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Seznam náhradních dílů
EN
(1.3 MB)
RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Produktová brožura
CS
(1.02 MB)
RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Produktová brožura
EN
(1.02 MB)
RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Produktová brožura
CS
(0.62 MB)
RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Produktová brožura
EN
(0.62 MB)