-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Jiné charakteristiky | A2.5=reakční tlak CI 2,5 bar |
---|---|
Standardní | 0=žádné |
Přepínání | D=kohoutkové přepínání |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Obtok | KB=žádný obtok |
Ukazatel zanesení | B=vizuální |
Velikost přípojky | 3/4 palce |
Typ přípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Stupeň filtrace | 25 |
Filtrační materiál | W/HC=drátěná mřížka z nerezové oceli |
pmax [bar] | 63 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7561-00001.jpg)
FLND Change-Over Inline Filter
Seznam náhradních dílů
CS
(1.37 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7561-00001.jpg)
FLND Change-Over Inline Filter
Seznam náhradních dílů
EN
(1.37 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7561-00001.jpg)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktová brožura
CS
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7561-00001.jpg)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktová brožura
EN
(0 MB)