FLN BN/HC 160 D E 3 LZ 1.1 /-A2.5-B3.5

Kód
1324590
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
Více informací
Jiné charakteristiky A2.5=reakční tlak CI 2,5 bar
Standardní 1=v souladu s DIN 24550
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok 3,5 bar
Ukazatel zanesení LZ=vizuální/elektrický
Velikost přípojky 1 1/4 palce
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrace 3
Filtrační materiál BN/HC=Betamicron, nízkotlaký
pmax [bar] 25

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
FLN Inline Filter DIN 24550
Seznam náhradních dílů CS

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Seznam náhradních dílů EN

(0 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Produktová brožura CS

(0.32 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Produktová brožura EN

(0 MB)