Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Jiné charakteristiky | AS=proti rozstřiku |
---|---|
Standardní | 0=žádné |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Obtok | KB=žádný obtok |
Ukazatel zanesení | W=žádný otvor ukazatele |
Velikost přípojky | 42 × 2 |
Typ přípojky | Závit (metrický) |
Stupeň filtrace | 3 |
Filtrační materiál | P=papír |
pmax [bar] | 0 |