Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Jiné charakteristiky | L24=napětí světla 24 V |
---|---|
Standardní | 0=žádné |
Přepínání | A=1ks kulové přepínání |
Těsnicí materiál | V=FPM (Viton) |
Obtok | 3 bar |
Ukazatel zanesení | D=vizuální/elektrický |
Velikost přípojky | 100 |
Typ přípojky | Příruba podle SAE |
Stupeň filtrace | 10 |
Filtrační materiál | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
NFD Change-Over Filter
Seznam náhradních dílů
CS
(2.85 MB)
NFD Change-Over Filter
Seznam náhradních dílů
EN
(2.85 MB)
NFD Inline Filters
Produktová brožura
CS
(0.82 MB)
NFD Inline Filters
Produktová brožura
EN
(0.82 MB)