DFDK W/HC 330 QLL 25 D 1.2 /-L24

Kód
1322893
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
Více informací
Jiné charakteristiky L24=napětí světla 24 V
Standardní 0=žádné
Přepínání L=kulové přepínání, ve tvaru L
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok KB=žádný obtok
Ukazatel zanesení D=vizuální/elektrický
Velikost přípojky 50
Typ přípojky Příruba podle SAE
Stupeň filtrace 25
Filtrační materiál W/HC=drátěná mřížka z nerezové oceli
pmax [bar] 315

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DFDK Change-Over Pressure Filter
Seznam náhradních dílů CS

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Seznam náhradních dílů EN

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Produktová brožura CS

(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Produktová brožura EN

(0 MB)