BFL P 30 M 3 W 1.0

Kód
1322385
Do skupiny nadřazených produktů
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
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok KB=žádný obtok
Ukazatel zanesení W=žádný otvor ukazatele
Velikost přípojky 42 × 2
Typ přípojky Závit (metrický)
Stupeň filtrace 3
Filtrační materiál P=papír
pmax [bar] 0