FMND BH/HC 160 LDE 10 B 1.2

Kód
1322244
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
Více informací
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky
Standardní 1=v souladu s DIN 24550
Přepínání D=kohoutkové přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok KB=žádný obtok
Ukazatel zanesení B=vizuální
Velikost přípojky 1 1/4 palce
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrace 10
Filtrační materiál BH/HC=Betamicron, vysokotlaký
pmax [bar] 210

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
FMND Change over inline filter DIN 24550
Seznam náhradních dílů CS

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Seznam náhradních dílů EN

(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktová brožura CS

(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktová brožura EN

(0 MB)