NF SN 2650 D L 20 LZ 2.1

Kód
1318703
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
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok 3 bar
Ukazatel zanesení LZ=vizuální/elektrický
Velikost přípojky 50
Typ přípojky Příruba podle SAE
Stupeň filtrace 20
Filtrační materiál ON=Optimicron, nízkotlaký
pmax [bar] 25

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
NF Inline Filter
Seznam náhradních dílů CS

(2 MB)

NF Inline Filter
Seznam náhradních dílů EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktová brožura CS

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktová brožura EN

(0.79 MB)

NF Inline Filters
Produktová brožura CS

(0.77 MB)

NF Inline Filters
Produktová brožura EN

(0.77 MB)