Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Jiné charakteristiky | 0=žádné další charakteristiky |
---|---|
Standardní | 0=žádné |
Přepínání | D=kohoutkové přepínání |
Těsnicí materiál | V=FPM (Viton) |
Obtok | KB=žádný obtok |
Ukazatel zanesení | LZ=vizuální/elektrický |
Velikost přípojky | 3/4 palce |
Typ přípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Stupeň filtrace | 10 |
Filtrační materiál | ON=Optimicron, nízkotlaký |
pmax [bar] | 63 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

FLND Change-Over Inline Filter
Seznam náhradních dílů
CS
(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Seznam náhradních dílů
EN
(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktová brožura
CS
(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktová brožura
EN
(0.52 MB)