HFM ON 95 S J 10 B 1.0 /-V-B7

Kód
1316836
Do skupiny nadřazených produktů
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
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál V=FPM (Viton)
Obtok 7 bar
Ukazatel zanesení B=vizuální
Velikost přípojky 1 palec
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrace 10
Filtrační materiál ON=Optimicron, nízkotlaký
pmax [bar] 400

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
HFM Pressure Filter
Seznam náhradních dílů CS

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Seznam náhradních dílů EN

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Produktová brožura CS

(0.27 MB)

HFM Pressure Filter
Produktová brožura EN

(0.27 MB)