DF SN 330 SET 10 W 1.0

Kód
1316119
Do skupiny nadřazených produktů
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
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok KB=žádný obtok
Ukazatel zanesení W=žádný otvor ukazatele
Velikost přípojky Žádná přípojka
Typ přípojky Žádná přípojka
Stupeň filtrace 10
Filtrační materiál SN=Sustainmicron
pmax [bar] 420