FLN BN/HC 400 D F 10 B 1.1

Kód
1308115
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
Více informací
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok KB=žádný obtok
Ukazatel zanesení B=vizuální
Velikost přípojky 1 1/2 palce
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrace 10
Filtrační materiál BN/HC=Betamicron, nízkotlaký
pmax [bar] 25

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
FLN Inline Filter DIN 24550
Seznam náhradních dílů CS

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Seznam náhradních dílů EN

(0 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Produktová brožura CS

(0.32 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Produktová brožura EN

(0 MB)