BDE 400 N 2 W 1.0 /-RV0.003

Kód
1299638
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
Jiné charakteristiky RV0003=zpětný ventil 0,003 bar
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok KB=žádný obtok
Ukazatel zanesení W=žádný otvor ukazatele
Velikost přípojky 1 palec
Typ přípojky Závit (NPT)
Stupeň filtrace 2
Filtrační materiál SI=silica gel
pmax [bar] 0.0

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
BDE Breather Dryer
Seznam náhradních dílů CS

(0.52 MB)

BDE Breather Dryer
Seznam náhradních dílů EN

(0.52 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktová brožura CS

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktová brožura EN

(0.79 MB)

BDE Breather Dryer
Produktová brožura CS

(0.46 MB)

BDE Breather Dryer
Produktová brožura EN

(0.46 MB)