FMND BN/HC 400 LDF 6 D 1.2 /-L24-B7

Kód
1298985
Do skupiny nadřazených produktů
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
Jiné charakteristiky L24=napětí světla 24 V
Standardní 0=žádné
Přepínání D=kohoutkové přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok 7 bar
Ukazatel zanesení D=vizuální/elektrický
Velikost přípojky 1 1/2 palce
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrace 6
Filtrační materiál BN/HC=Betamicron, nízkotlaký
pmax [bar] 210

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
FMND Change over inline filter DIN 24550
Seznam náhradních dílů CS

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Seznam náhradních dílů EN

(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktová brožura CS

(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktová brožura EN

(0.5 MB)