LPF ON 160 G E 20 B 1.2 /-B6

Kód
1297817
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
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok 6 bar
Ukazatel zanesení B=vizuální
Velikost přípojky 1 1/4 palce
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrace 20
Filtrační materiál ON=Optimicron, nízkotlaký
pmax [bar] 50

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
LPF Low Pressure Filter
Seznam náhradních dílů CS

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Seznam náhradních dílů EN

(0.66 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Seznam náhradních dílů CS

(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Seznam náhradních dílů EN

(0.9 MB)

LPF Low Pressure Filters
Produktová brožura CS

(0.44 MB)

LPF Low Pressure Filters
Produktová brožura EN

(0.44 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Produktová brožura CS

(0.3 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Produktová brožura EN

(0.3 MB)