Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Jiné charakteristiky | A2=reakční tlak CI 2 bar |
---|---|
Standardní | 0=žádné |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Obtok | 3 bar |
Ukazatel zanesení | C=elektrický spínač |
Velikost přípojky | 1 1/4 palce |
Typ přípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Stupeň filtrace | 10 |
Filtrační materiál | ON=Optimicron, nízkotlaký |
pmax [bar] | 50 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

LPF Low Pressure Filter
Seznam náhradních dílů
CS
(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Seznam náhradních dílů
EN
(0.66 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Seznam náhradních dílů
CS
(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Seznam náhradních dílů
EN
(0.9 MB)

LPF Low Pressure Filters
Produktová brožura
CS
(0.44 MB)

LPF Low Pressure Filters
Produktová brožura
EN
(0.44 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Produktová brožura
CS
(0.3 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Produktová brožura
EN
(0.3 MB)