LPF 55 E B XX A 1.0

Kód
1293425
Do skupiny nadřazených produktů
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
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok KB=žádný obtok
Velikost přípojky 1/2 palce
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
pmax [bar] 40

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
LPF Low Pressure Filter
Seznam náhradních dílů CS

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Seznam náhradních dílů EN

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filters
Produktová brožura CS

(0.44 MB)

LPF Low Pressure Filters
Produktová brožura EN

(0.44 MB)