BF P 30 M 3 W 2.0 /-AS

Kód
1293153
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
Technické údaje
Více informací
Jiné charakteristiky AS=proti rozstřiku
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok KB=žádný obtok
Ukazatel zanesení W=žádný otvor ukazatele
Velikost přípojky 30 × 1,5
Typ přípojky Závit (metrický)
Stupeň filtrace 3
Filtrační materiál P=papír
pmax [bar] 0.0

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
BF Breather Filter
Seznam náhradních dílů CS

(0.79 MB)

BF Breather Filter
Seznam náhradních dílů EN

(0.79 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktová brožura CS

(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktová brožura EN

(3.17 MB)

BF Tank Breather Filter
Produktová brožura CS

(0.83 MB)

BF Tank Breather Filter
Produktová brožura EN

(0.83 MB)