Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Jiné charakteristiky | L220=napětí světla 230 V |
---|---|
Standardní | 0=žádné |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Obtok | KB=žádný obtok |
Ukazatel zanesení | D=vizuální/elektrický |
Velikost přípojky | Speciální velikost |
Typ přípojky | Speciální port |
Stupeň filtrace | 5 |
Filtrační materiál | BH/HC=Betamicron, vysokotlaký |
pmax [bar] | 315 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Seznam náhradních dílů
CS
(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Seznam náhradních dílů
EN
(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Produktová brožura
CS
(0.23 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Produktová brožura
EN
(0.23 MB)