MFM 55 O H XX A 4.0 /-V-B7

Kód
1290659
Do skupiny nadřazených produktů
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
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál V=FPM (Viton)
Obtok 7 bar
Velikost přípojky 3/4 palce
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
pmax [bar] 280