MF BN 80 AGC 20 F 2.0

Kód
1289795
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
Jiné charakteristiky A1.5=reakční tlak CI 1,5 bar
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok 1,7 bar
Ukazatel zanesení F=tlakový spínač (abs. tlak)
Velikost přípojky 3/4 palce
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrace 20
Filtrační materiál BN=Betamicron, nízkotlaký
pmax [bar] 8