ELF P 52 G 3 W 4.0

Kód
1286946
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
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok KB=žádný obtok
Ukazatel zanesení W=žádný otvor ukazatele
Velikost přípojky 3 palce
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrace 3
Filtrační materiál P=papír
pmax [bar] 0

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
ELF Breather Filter Filling Strainer
Seznam náhradních dílů CS

(0.95 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Seznam náhradních dílů EN

(0.95 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktová brožura CS

(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktová brožura EN

(3.17 MB)

ELF Ventilační filtr nádržes plnicím sítem
Produktová brožura CS

(0.44 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Produktová brožura EN

(0.5 MB)