Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Jiné charakteristiky | 0=žádné další charakteristiky |
---|---|
Standardní | 0=žádné |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Obtok | KB=žádný obtok |
Ukazatel zanesení | W=žádný otvor ukazatele |
Velikost přípojky | 1/2 palce |
Typ přípojky | Závit (NPT) |
Stupeň filtrace | 2 |
Filtrační materiál | SI=silica gel |
pmax [bar] | 0 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

BD-BDH-BDL-BDM Breather Dryers
Seznam náhradních dílů
CS
(0.42 MB)

BD-BDH-BDL-BDM Breather Dryers
Seznam náhradních dílů
EN
(0.42 MB)

BD/BDH/BDL/BDM Breather Dryer
Produktová brožura
CS
(0.39 MB)

BD/BDH/BDL/BDM Breather Dryer
Produktová brožura
EN
(0.39 MB)