MFM 95 O B XX A 4.0 /-B7

Kód
1285099
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
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok 7 bar
Velikost přípojky 1/2 palce
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
pmax [bar] 280