MFM ON 55 O H 20 W 4.0 /-B7

Kód
1284578
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
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok 7 bar
Ukazatel zanesení W=žádný otvor ukazatele
Velikost přípojky 3/4 palce
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrace 20
Filtrační materiál ON=Optimicron, nízkotlaký
pmax [bar] 280

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
MFM Inline Filter
Seznam náhradních dílů CS

(0.81 MB)

MFM Inline Filter
Seznam náhradních dílů EN

(0.81 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Seznam náhradních dílů CS

(0.36 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Seznam náhradních dílů EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Seznam náhradních dílů CS

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Seznam náhradních dílů EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filters
Produktová brožura CS

(0.36 MB)

MFM Inline Filters
Produktová brožura EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filter, Inlet and Outlet on Same Side
Produktová brožura CS

(0.36 MB)

MFM Inline Filter, Inlet and Outlet on Same Side
Produktová brožura EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filter, Ports in L-configuration
Produktová brožura CS

(0.33 MB)

MFM Inline Filter, Ports in L-configuration
Produktová brožura EN

(0.33 MB)