-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Jiné charakteristiky | RV02=zpětný ventil 0,2 bar |
---|---|
Standardní | 0=žádné |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Obtok | KB=žádný obtok |
Ukazatel zanesení | W=žádný otvor ukazatele |
Velikost přípojky | 22 × 1,5 |
Typ přípojky | Závit (metrický) |
Stupeň filtrace | 3 |
Filtrační materiál | P=papír |
pmax [bar] | 0.0 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7408-00001.jpg)
BF Breather Filter
Seznam náhradních dílů
CS
(0.79 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7408-00001.jpg)
BF Breather Filter
Seznam náhradních dílů
EN
(0.79 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7411-00001.jpg)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktová brožura
CS
(3.17 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7411-00001.jpg)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktová brožura
EN
(3.17 MB)