NF SN 2650 D P 3 D 2.1 /-L220-A5-B6

Kód
1282143
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
Jiné charakteristiky A5=reakční tlak CI 5 bar, L220=napětí světla 230 V
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok 6 bar
Ukazatel zanesení D=vizuální/elektrický
Velikost přípojky 100
Typ přípojky Příruba podle SAE
Stupeň filtrace 3
Filtrační materiál SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
NF Inline Filter
Seznam náhradních dílů CS

(2 MB)

NF Inline Filter
Seznam náhradních dílů EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktová brožura CS

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktová brožura EN

(0.79 MB)

NF Inline Filters
Produktová brožura CS

(0.77 MB)

NF Inline Filters
Produktová brožura EN

(0.77 MB)