NF W/HC 1350 D M 50 BM 2.1 /-A5-B6

Kód
1279739
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
Jiné charakteristiky A5=reakční tlak CI 5 bar
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok 6 bar
Ukazatel zanesení BM=viz. s ruč. resetováním
Velikost přípojky 65
Typ přípojky Příruba podle SAE
Stupeň filtrace 50
Filtrační materiál W/HC=drátěná mřížka z nerezové oceli
pmax [bar] 25

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
NF Inline Filter
Seznam náhradních dílů CS

(2 MB)

NF Inline Filter
Seznam náhradních dílů EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktová brožura CS

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktová brožura EN

(0.79 MB)

NF Inline Filters
Produktová brožura CS

(0.77 MB)

NF Inline Filters
Produktová brožura EN

(0.77 MB)