RFL W/HC 1300 C R 25 A 1.0 /-KB

Kód
1279498
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
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok KB=žádný obtok
Ukazatel zanesení A=bez CI (šroubovací zástrčka)
Velikost přípojky 100
Typ přípojky Příruba podle DIN
Stupeň filtrace 25
Filtrační materiál W/HC=drátěná mřížka z nerezové oceli
pmax [bar] 16

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RFL Inline filter - Welded version
Seznam náhradních dílů CS

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Seznam náhradních dílů EN

(0.46 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Produktová brožura CS

(0.48 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Produktová brožura EN

(0.48 MB)