FMND W/HC 160 LDF 25 B 1.2 /-W-B7

Kód
1276405
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
Jiné charakteristiky W=pro kapalinu HFA/HFC
Standardní 0=žádné
Přepínání D=kohoutkové přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok 7 bar
Ukazatel zanesení B=vizuální
Velikost přípojky 1 1/2 palce
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrace 25
Filtrační materiál W/HC=drátěná mřížka z nerezové oceli
pmax [bar] 210

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
FMND Change over inline filter DIN 24550
Seznam náhradních dílů CS

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Seznam náhradních dílů EN

(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktová brožura CS

(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktová brožura EN

(0.5 MB)