NF ECO/N 2650 D N 5 A 2.1

Kód
1276057
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
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok 3 bar
Ukazatel zanesení A=bez CI (šroubovací zástrčka)
Velikost přípojky 80
Typ přípojky Příruba podle SAE
Stupeň filtrace 5
Filtrační materiál ECO/N=Ecomicron
pmax [bar] 25

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
NF Inline Filter
Seznam náhradních dílů CS

(2 MB)

NF Inline Filter
Seznam náhradních dílů EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktová brožura CS

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktová brožura EN

(0.79 MB)

NF Inline Filters
Produktová brožura CS

(0.77 MB)

NF Inline Filters
Produktová brožura EN

(0.77 MB)