Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Jiné charakteristiky | 0=žádné další charakteristiky |
---|---|
Standardní | 0=žádné |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Obtok | 0,2 bar |
Ukazatel zanesení | UF=tlakový spínač, neg. |
Velikost přípojky | 3/4 palce |
Typ přípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Stupeň filtrace | 125 |
Filtrační materiál | W=drátěná mřížka z nerezové oceli |
pmax [bar] | 0.0 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

SF/SFM/SFF Suction filter
Seznam náhradních dílů
CS
(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Seznam náhradních dílů
EN
(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Produktová brožura
CS
(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Produktová brožura
EN
(0.8 MB)