SF P 330 W L 10 UF 1.1

Kód
1276036
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
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok 0,2 bar
Ukazatel zanesení UF=tlakový spínač, neg.
Velikost přípojky 50
Typ přípojky Příruba podle SAE
Stupeň filtrace 10
Filtrační materiál P=papír
pmax [bar] 0.0

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
SF/SFM/SFF Suction filter
Seznam náhradních dílů CS

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Seznam náhradních dílů EN

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Produktová brožura CS

(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Produktová brožura EN

(0.8 MB)