FMND BN/HC 250 LDK 6 C 1.2

Kód
1275913
Do skupiny nadřazených produktů
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
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky
Standardní 0=žádné
Přepínání D=kohoutkové přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok KB=žádný obtok
Ukazatel zanesení C=elektrický spínač
Velikost přípojky 38
Typ přípojky Příruba podle ISO
Stupeň filtrace 6
Filtrační materiál BN/HC=Betamicron, nízkotlaký
pmax [bar] 210

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
FMND Change over inline filter DIN 24550
Seznam náhradních dílů CS

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Seznam náhradních dílů EN

(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktová brožura CS

(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktová brožura EN

(0.5 MB)