Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Jiné charakteristiky | 0=žádné další charakteristiky |
---|---|
Standardní | 1=v souladu s DIN 24550 |
Přepínání | D=kohoutkové přepínání |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Obtok | 7 bar |
Ukazatel zanesení | C=elektrický spínač |
Velikost přípojky | 1 1/4 palce |
Typ přípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Stupeň filtrace | 25 |
Filtrační materiál | BN/HC=Betamicron, nízkotlaký |
pmax [bar] | 210 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

FMND Change over inline filter DIN 24550
Seznam náhradních dílů
CS
(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Seznam náhradních dílů
EN
(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktová brožura
CS
(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktová brožura
EN
(0.5 MB)