Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Jiné charakteristiky | 0=žádné další charakteristiky |
---|---|
Standardní | 0=žádné |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Obtok | 6 bar |
Ukazatel zanesení | B=vizuální |
Velikost přípojky | 1 1/4 palce |
Typ přípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Stupeň filtrace | 10 |
Filtrační materiál | ON=Optimicron, nízkotlaký |
pmax [bar] | 280 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

MDF Pressure Filter
Seznam náhradních dílů
CS
(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Seznam náhradních dílů
EN
(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Produktová brožura
CS
(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Produktová brožura
EN
(0.67 MB)