SF W 330 W L 125 UE 1.1

Kód
1274995
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
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok KB=žádný obtok
Ukazatel zanesení UE=tlakoměr, negativní
Velikost přípojky 50
Typ přípojky Příruba podle SAE
Stupeň filtrace 125
Filtrační materiál W=drátěná mřížka z nerezové oceli
pmax [bar] 1

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
SF/SFM/SFF Suction filter
Seznam náhradních dílů CS

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Seznam náhradních dílů EN

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Produktová brožura CS

(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Produktová brožura EN

(0.8 MB)