MDF ON 60 O C 10 B 1.3 /-B6

Kód
1274942
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
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok 6 bar
Ukazatel zanesení B=vizuální
Velikost přípojky 3/4 palce
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrace 10
Filtrační materiál ON=Optimicron, nízkotlaký
pmax [bar] 280

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
MDF Pressure Filter
Seznam náhradních dílů CS

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Seznam náhradních dílů EN

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Produktová brožura CS

(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Produktová brožura EN

(0.67 MB)