Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Jiné charakteristiky | 0=žádné další charakteristiky |
---|---|
Standardní | 1=v souladu s DIN 24550 |
Přepínání | D=kohoutkové přepínání |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Obtok | 7 bar |
Velikost přípojky | 38 |
Typ přípojky | Příruba podle ISO |
pmax [bar] | 210 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

FLND/FMND switch. Inline filter DIN24550
Seznam náhradních dílů
CS
(0.67 MB)

FLND/FMND switch. Inline filter DIN24550
Seznam náhradních dílů
EN
(0.67 MB)