FMND 400 LDK XX A 1.2

Kód
1274766
Do skupiny nadřazených produktů
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
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky
Standardní 1=v souladu s DIN 24550
Přepínání D=kohoutkové přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok KB=žádný obtok
Velikost přípojky 38
Typ přípojky Příruba podle ISO
pmax [bar] 210